Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8613000 | 18,1014 TL - 28,1575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|
| 19,3359 TL - 47,3731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 17,1947 TL - 20,8055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 11,0795 TL - 17,2349 TL | 19600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 5,7894 TL - 10,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 7,2576 TL - 11,7864 TL | 57000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 40,1137 TL - 98,2785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 5,3255 TL - 8,2841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 3,8798 TL - 6,0352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 5,3255 TL - 8,2841 TL | 190000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,7061 TL - 8,8762 TL | 180000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,7326 TL - 8,9175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 5,1603 TL - 8,0271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,1778 TL - 6,4988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 12,4006 TL - 19,2899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 8,4884 TL - 13,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 7,3023 TL - 11,3591 TL | 42750 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 3,2277 TL - 5,0209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 5,2724 TL - 8,2015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1