Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3359 TL - 47,3731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 17,1947 TL - 20,8055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 8613000 | 18,1014 TL - 28,1575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|
| 11,0795 TL - 17,2349 TL | 19600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 40,1137 TL - 98,2785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 7,2576 TL - 11,7864 TL | 57000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 5,7894 TL - 10,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 9,3145 TL - 14,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 14,2624 TL - 22,1859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 3,5759 TL - 5,5625 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,8745 TL - 10,6936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,8332 TL - 10,6294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 7,5619 TL - 11,763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,7647 TL - 5,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,2692 TL - 6,6411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 5,1662 TL - 8,0363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,6941 TL - 7,302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,2277 TL - 5,0209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,6974 TL - 10,4183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 6,3522 TL - 9,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1