Menü Arama

Conta - Kabarcıklı

Stokta

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Seri Kodu: SR5558 ,SR5559

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kelepçe Genişliği Asgari Kelepçe Genişliği Groove Width Kavrama Derinliği Tip Satın Al
7.521,321 TL - 7.521,321 TL 108 Stokta
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
4095 Stokta
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
903 Stokta
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
798 Stokta
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
322 Stokta
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
3762 Stokta
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
903 Stokta
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
12650 Stokta
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
1500 Stokta
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
2
6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL 65 Stokta
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL 80 Stokta
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
9.217,1537 TL - 9.217,1537 TL 4 Stokta
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
9.942,422 TL - 9.942,422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
1
490743 3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
9.905,2018 TL - 9.905,2018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
3
  • / 2
Kabarcıklı Conta 23.3 mm 17.3 mm Siyah EPDM

493007

Fiyat Aralığı
7.521,321 TL - 7.521,321 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Kavrama Derinliği
    17.3 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.0 mm 20.0 mm Siyah EPDM

490749

Fiyat Aralığı
3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    20.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    0.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 7.0 mm 11.0 mm Siyah EPDM

34009002002


Stok Seviyeleri
4095 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    11.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.3 mm 26.5 mm Siyah EPDM

34009059001


Stok Seviyeleri
903 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Kavrama Derinliği
    26.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.0 mm 7.5 mm Siyah EPDM

34009100001


Stok Seviyeleri
798 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 31.5 mm 18.8 mm Siyah EPDM

34009083001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    18.8 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.5 mm 13.5 mm Siyah EPDM

34009110001


Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    13.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 8.7 mm 11.5 mm Siyah EPDM

34009003002


Stok Seviyeleri
3762 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Kavrama Derinliği
    11.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.4 mm Siyah EPDM

34009104001


Stok Seviyeleri
903 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.4 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 20.1 mm 15.0 mm Siyah EPDM

34009058001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Kavrama Derinliği
    15.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 20.7 mm 17.0 mm Siyah EPDM

34009041001


Stok Seviyeleri
12650 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Kavrama Derinliği
    17.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 10.0 mm 28.5 mm Siyah EPDM

34009173001


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    28.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551827

Fiyat Aralığı
10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    2
Kabarcıklı Conta 22.0 mm 16.0 mm Siyah EPDM

490739

Fiyat Aralığı
6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    16.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.6 mm 29.6 mm Siyah EPDM

490747

Fiyat Aralığı
5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Kavrama Derinliği
    29.6 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 11.5 mm 24.5 mm Siyah EPDM

490751

Fiyat Aralığı
9.217,1537 TL - 9.217,1537 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    24.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551826

Fiyat Aralığı
9.942,422 TL - 9.942,422 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    1
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.0 mm Siyah EPDM

490743

Fiyat Aralığı
3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    0.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.0 mm Siyah EPDM

34009139001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551828

Fiyat Aralığı
9.905,2018 TL - 9.905,2018 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    3