Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Series Code :SR5558
Seri Kodu: SR5558 ,SR5559
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kelepçe Genişliği | Asgari Kelepçe Genişliği | Groove Width | Kavrama Derinliği | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL | 58 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 4180 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
|||
| 874 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
|||
| 7.521,321 TL - 7.521,321 TL | 108 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 3.613,0939 TL - 3.613,0939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 4179 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|||
| 646 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
|||
| 189 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
|||
| 7.189,3883 TL - 7.189,3883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 490743 | 3.834,3123 TL - 3.834,3123 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 9.217,1537 TL - 9.217,1537 TL | 4 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
|||
| 12650 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
|||
| 4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL | 240 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4