Menü Arama

Conta - Kabarcıklı

Stokta

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Seri Kodu: SR5558 ,SR5559

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kelepçe Genişliği Asgari Kelepçe Genişliği Groove Width Kavrama Derinliği Tip Satın Al
490742 3.687,0086 TL - 3.687,0086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
6.415,229 TL - 6.415,229 TL 38 Stokta
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
3990 Stokta
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
529 Stokta
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
874 Stokta
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL 58 Stokta
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL 80 Stokta
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
2
5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL 240 Stokta
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
9.942,422 TL - 9.942,422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.5 mm
7.8 mm
1
4600 Stokta
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
680 Stokta
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
189 Stokta
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
12650 Stokta
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
  • / 2
Kabarcıklı Conta 12.0 mm 10.0 mm Siyah EPDM

490742

Fiyat Aralığı
3.687,0086 TL - 3.687,0086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    0.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 22.3 mm 18.0 mm Siyah EPDM

490740

Fiyat Aralığı
6.415,229 TL - 6.415,229 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Kavrama Derinliği
    18.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 10.0 mm 28.5 mm Siyah EPDM

34009173001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    28.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 7.0 mm 11.0 mm Siyah EPDM

34009002002


Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    11.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.3 mm 26.5 mm Siyah EPDM

34009059001


Stok Seviyeleri
529 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Kavrama Derinliği
    26.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.0 mm 7.5 mm Siyah EPDM

34009100001


Stok Seviyeleri
874 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 22.0 mm 16.0 mm Siyah EPDM

490739

Fiyat Aralığı
6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL

Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    16.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 6.6 mm 29.6 mm Siyah EPDM

490747

Fiyat Aralığı
5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Kavrama Derinliği
    29.6 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551827

Fiyat Aralığı
10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    2
Kabarcıklı Conta 16.0 mm 14.6 mm Siyah EPDM

490738

Fiyat Aralığı
5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    14.6 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.5 mm 10.6 mm Siyah EPDM

490746

Fiyat Aralığı
4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL

Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.6 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    4.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 9.0 mm 9.5 mm Siyah EPDM

490752

Fiyat Aralığı
4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Kavrama Derinliği
    9.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 16.5 mm 7.8 mm Siyah Solid EPDM

551826

Fiyat Aralığı
9.942,422 TL - 9.942,422 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    7.8 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Malzeme
    Solid EPDM
  • Tip
    1
Kabarcıklı Conta 8.7 mm 11.5 mm Siyah EPDM

34009003002


Stok Seviyeleri
4600 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Kavrama Derinliği
    11.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.4 mm Siyah EPDM

34009104001


Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.4 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.5 mm 13.5 mm Siyah EPDM

34009110001


Stok Seviyeleri
189 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    13.5 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 20.1 mm 15.0 mm Siyah EPDM

34009058001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Kavrama Derinliği
    15.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 20.7 mm 17.0 mm Siyah EPDM

34009041001


Stok Seviyeleri
12650 Stokta
Özellikler
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Kavrama Derinliği
    17.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    5.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 31.5 mm 18.8 mm Siyah EPDM

34009083001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Kavrama Derinliği
    18.8 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    1.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
Kabarcıklı Conta 5.4 mm 10.0 mm Siyah EPDM

34009139001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Kavrama Derinliği
    10.0 mm
  • Asgari Kelepçe Genişliği
    2.5 mm
  • Azami Kelepçe Genişliği
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m