Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Series Code :SR5558
Seri Kodu: SR5558 ,SR5559
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kelepçe Genişliği | Asgari Kelepçe Genişliği | Groove Width | Kavrama Derinliği | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490742 | 3.687,0086 TL - 3.687,0086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
|
| 6.415,229 TL - 6.415,229 TL | 38 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
|||
| 3840 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
|||
| 903 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
|||
| 874 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
|||
| 6.267,7149 TL - 6.267,7149 TL | 58 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 5.198,5276 TL - 5.198,5276 TL | 80 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 10.278,3502 TL - 10.278,3502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 5.714,6689 TL - 5.714,6689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 4.424,3683 TL - 4.424,3683 TL | 240 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 4.719,2912 TL - 4.719,2912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 9.942,422 TL - 9.942,422 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 4730 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|||
| 680 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
|||
| 322 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
|||
| 12650 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin