Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yekpare Yükseklikte Yük | Asgari Dış Çap | Yay Oranı | %50 Ağırlıkta Yük | Toplam Uzunluk | Tel Çapı | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,3191 TL - 88,3191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
11.12 N
11.12 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1217938 | 103,6698 TL - 103,6698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 1217942 | 103,6698 TL - 103,6698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
15.48 N
15.48 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 97,5716 TL - 97,5716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 97,5716 TL - 97,5716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
5.25 N
5.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
7.29 N
7.29 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
12.10 N
12.10 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 109,8735 TL - 109,8735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 109,8735 TL - 109,8735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
22.82 N
22.82 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 111,489 TL - 111,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 108,5063 TL - 108,5063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
13.30 N
13.30 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 111,489 TL - 111,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
14.72 N
14.72 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 111,489 TL - 111,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
17.30 N
17.30 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 111,489 TL - 111,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
25.49 N
25.49 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 116,3357 TL - 116,3357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
10.50 N
10.50 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 113,4479 TL - 113,4479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
13.34 N
13.34 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 116,3357 TL - 116,3357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
49.33 N
49.33 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 116,497 TL - 116,497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
14.63 N
14.63 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 119,568 TL - 119,568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
24.02 N
24.02 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm