Menü Arama

Conical Springs

Stokta

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
100 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yekpare Yükseklikte Yük Asgari Dış Çap Yay Oranı %50 Ağırlıkta Yük Toplam Uzunluk Tel Çapı Azami Dış Çap Satın Al
109,8735 TL - 109,8735 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
109,8735 TL - 109,8735 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
111,489 TL - 111,489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
108,5063 TL - 108,5063 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
111,489 TL - 111,489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
111,489 TL - 111,489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
111,489 TL - 111,489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
116,3357 TL - 116,3357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
113,4479 TL - 113,4479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
116,3357 TL - 116,3357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
17.97 N
1.2 mm
21.6 mm
113,4479 TL - 113,4479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.7 mm
31.94 N
1.4 mm
21.6 mm
116,3357 TL - 116,3357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
119,568 TL - 119,568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
116,497 TL - 116,497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
116,497 TL - 116,497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
119,568 TL - 119,568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
119,568 TL - 119,568 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
106,6137 TL - 106,6137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
106,6137 TL - 106,6137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
106,6137 TL - 106,6137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
20.28 N
1.0 mm
15.2 mm
  • / 5
Konik Yay 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

1217962

Fiyat Aralığı
109,8735 TL - 109,8735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    15.83 N
  • Azami Dış Çap
    15.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

1217966

Fiyat Aralığı
109,8735 TL - 109,8735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    22.82 N
  • Azami Dış Çap
    15.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    5.5 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

1217970

Fiyat Aralığı
111,489 TL - 111,489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    9.07 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.7 mm
  • Tel Çapı
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

1217974

Fiyat Aralığı
108,5063 TL - 108,5063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    13.30 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.1 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

1217978

Fiyat Aralığı
111,489 TL - 111,489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    14.72 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.1 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

1217982

Fiyat Aralığı
111,489 TL - 111,489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    17.30 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

1217986

Fiyat Aralığı
111,489 TL - 111,489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    25.49 N
  • Azami Dış Çap
    18.3 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.7 mm
  • Tel Çapı
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

1217990

Fiyat Aralığı
116,3357 TL - 116,3357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    10.50 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    14.2 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.2 mm (OD) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

1217994

Fiyat Aralığı
113,4479 TL - 113,4479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    13.34 N
  • Azami Dış Çap
    21.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    13.1 mm
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.26 Nmm

1217998

Fiyat Aralığı
116,3357 TL - 116,3357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    17.97 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    12.7 mm
  • Tel Çapı
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

1218002

Fiyat Aralığı
113,4479 TL - 113,4479 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    31.94 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    8.7 mm
  • Tel Çapı
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

1218006

Fiyat Aralığı
116,3357 TL - 116,3357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    49.33 N
  • Azami Dış Çap
    21.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    9.5 mm
  • Tel Çapı
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

1218022

Fiyat Aralığı
119,568 TL - 119,568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    45.68 N
  • Azami Dış Çap
    24.8 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    1.7 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

1218026

Fiyat Aralığı
116,497 TL - 116,497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    74.95 N
  • Azami Dış Çap
    24.8 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

1218010

Fiyat Aralığı
116,497 TL - 116,497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    14.63 N
  • Azami Dış Çap
    24.8 mm
  • Asgari Dış Çap
    14.2 mm
  • Tel Çapı
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

1218014

Fiyat Aralığı
119,568 TL - 119,568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    24.02 N
  • Azami Dış Çap
    24.8 mm
  • Asgari Dış Çap
    12.7 mm
  • Tel Çapı
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

1218018

Fiyat Aralığı
119,568 TL - 119,568 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    32.92 N
  • Azami Dış Çap
    24.8 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.1 mm
  • Tel Çapı
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.51 Nmm

1217956

Fiyat Aralığı
106,6137 TL - 106,6137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    9.61 N
  • Azami Dış Çap
    15.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Tel Çapı
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

1217960

Fiyat Aralığı
106,6137 TL - 106,6137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    14.32 N
  • Azami Dış Çap
    15.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.1 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel
Konik Yay 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.55 Nmm

1217964

Fiyat Aralığı
106,6137 TL - 106,6137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • %50 Ağırlıkta Yük
    20.28 N
  • Azami Dış Çap
    15.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    5.5 mm
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    302 Stainless Steel