Menü Arama

Çatal Pim 6.0 5.0 15.5 303 Stainless Steel

Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Gümüş çinko kaplamalı olup olağanüstü güç ve sağlamlık sunar. 6 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20194796

17 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 102,8184 TL
500 - 999 77,1138 TL
1000 + 66,9024 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

102,82 TL

1 x 102,8184 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 6.0
d2 5.0
d3 9.0
l1 15.5
l2 12.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Weight g 4.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin