Menü Arama

Çatal Pim 25.0 18.0 57.0 Zinc Plated Steel

Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Gümüş çinko kaplamalı olup olağanüstü güç ve sağlamlık sunar. 125 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20194765

122 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 25.0
d2 18.0
d3 32.0
l1 57.0
l2 50.5
l4 1.8
l5 2.0
r1 1.0
Weight g 260.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin