Menü Arama

Çatal Pim 16.0 12.0 38.5 Zinc Plated Steel

Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Gümüş çinko kaplamalı olup olağanüstü güç ve sağlamlık sunar. 16 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20194741

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 89,79 TL
500 - 999 67,2545 TL
1000 + 58,4515 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

89,79 TL

1 x 89,79 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 16.0
d2 12.0
d3 20.0
l1 38.5
l2 32.5
l4 1.35
l5 1.5
r1 1.0
Weight g 67.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin