Menü Arama

Çatal Pim 12.0 9.0 30.0 Zinc Plated Steel

Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Gümüş çinko kaplamalı olup olağanüstü güç ve sağlamlık sunar. 12 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20194734

987 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 59,5079 TL
500 - 999 44,7189 TL
1000 + 38,7329 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

59,51 TL

1 x 59,5079 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 12.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 30.0
l2 24.5
l4 1.15
l5 1.25
r1 0.5
Weight g 30.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin