Menü Arama

Çatal Pim 5.0 4.0 13.0 Zinc Plated Steel

Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Gümüş çinko kaplamalı olup olağanüstü güç ve sağlamlık sunar. 5 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20194697

6769 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 25,7046 TL
500 - 999 19,3664 TL
1000 + 16,5495 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

25,70 TL

1 x 25,7046 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 5.0
d2 4.0
d3 8.0
l1 13.0
l2 10.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Weight g 3.0
Bitir Zinc Plated
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin