Menü Arama

Çatal Pim 16.0 15.2 32.5 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Sağlamdır, yüksek yüklere dayanabilir ve korozyona dayanıklıdır. 16x32,5 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20192556

47 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 219,3695 TL
500 - 999 164,4391 TL
1000 + 142,6077 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

219,37 TL

1 x 219,3695 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 16.0
d2 15.2
d3 32.5
l1 32.5
l2 39.0
l4 1.0
Weight g 61.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin