Menü Arama

Çatal Pim 10.0 9.6 20.5 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Sağlamdır, yüksek yüklere dayanabilir ve korozyona dayanıklıdır. 10x20,5 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20192532

227 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 129,9315 TL
500 - 999 97,5366 TL
1000 + 84,5083 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

129,93 TL

1 x 129,9315 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l4 1.0
Weight g 15.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin