Menü Arama

Çatal Pim 8.0 7.6 16.5 303 Stainless Steel

Paslanmaz Çelik Silindirik Çatal Pim yassı başlıdır ve Clevis Bağlantısındaki deliklerden geçirmek için kullanılır. Açısal hareket ve ayarlama sağlayan bir bağlantı oluşturur. Sağlamdır, yüksek yüklere dayanabilir ve korozyona dayanıklıdır. 8x16,5 çapında delik içerir.
Ürün kodu:

20192525

80 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 499 110,565 TL
500 - 999 83,0998 TL
1000 + 71,832 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

110,57 TL

1 x 110,565 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h11 8.0
d2 7.6
d3 16.5
l1 16.5
l2 20.0
l4 1.0
Weight g 8.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin