Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451,4165 TL - 694,6634 TL | 4 Stokta |
12x24
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1.464,0713 TL - 1.951,8765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20x40
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 84,9069 TL - 130,4747 TL | 85 Stokta |
5x10
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 3.879,4939 TL - 5.172,7678 TL | 5 Stokta |
25x50
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 246,853 TL - 379,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 266,5226 TL - 409,7826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x32
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 584,186 TL - 898,5713 TL | 6 Stokta |
12x48
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 744,493 TL - 1.145,4243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x28
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 148,833 TL - 228,8226 TL | 42 Stokta |
6x24
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 266,5226 TL - 409,7826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x32
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 419,6173 TL - 645,4895 TL | 3 Stokta |
10x40
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 122,9347 TL - 189,1556 TL | 8 Stokta |
5x20
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 174,7313 TL - 268,8173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x16
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 744,493 TL - 1.145,4243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x28
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 26,226 TL - 40,3226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 16,7191 TL - 25,8982 TL | 649 Stokta |
4x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 317,0078 TL - 487,4773 TL | 37 Stokta |
16x64
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 428,1408 TL - 658,6026 TL | 654 Stokta |
20x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 349,4626 TL - 537,6347 TL | 31 Stokta |
20x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 51,4687 TL - 79,006 TL | 225 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin