Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934,96 TL - 1.438,173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30x60
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 1.605,6921 TL - 2.140,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35x54
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 175,3869 TL - 269,8008 TL | 16 Stokta |
14x56
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 2.077,106 TL - 2.769,4747 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18x36
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 68,1878 TL - 104,9043 TL | 40 Stokta |
12x24
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 151,4556 TL - 232,7565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x28
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 76,3834 TL - 117,3617 TL | 108 Stokta |
10x40
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 168,1747 TL - 258,6547 TL | 190 Stokta |
12x48
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 413,3887 TL - 635,9826 TL | 23 Stokta |
20x40
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 435,6808 TL - 670,0765 TL | 14 Stokta |
20x40
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 172,7643 TL - 265,5391 TL | 1108 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 140,9652 TL - 217,0208 TL | 1601 Stokta |
6x24
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 1.015,2773 TL - 1.562,0913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25x50
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 6.057,5704 TL - 8.076,6513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50x96
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 221,9382 TL - 341,5947 TL | 225 Stokta |
16x32
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 910,373 TL - 1.400,8008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x56
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 2.062,6817 TL - 2.750,133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16x64
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 1.912,8652 TL - 2.550,4869 TL | 9 Stokta |
20x40
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 419,6173 TL - 645,4895 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10x40
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 455,0226 TL - 700,2365 TL | 13 Stokta |
12x24
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin