Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7191 TL - 25,8982 TL | 649 Stokta |
4x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 26,226 TL - 40,3226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 20,3252 TL - 31,4713 TL | 1292 Stokta |
6x12
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 51,4687 TL - 79,006 TL | 225 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 908,0782 TL - 1.396,8669 TL | 54 Stokta |
14x56
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 40,9782 TL - 63,2704 TL | 4540 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 70,1547 TL - 107,8547 TL | 4995 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 33,1104 TL - 51,1408 TL | 6 Stokta |
5x20
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 18,686 TL - 28,8487 TL | 3182 Stokta |
5x10
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 71,466 TL - 109,8217 TL | 3896 Stokta |
10x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 155,0617 TL - 238,6573 TL | 56 Stokta |
12x48
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 159,3234 TL - 244,886 TL | 249 Stokta |
14x56
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 55,0747 TL - 84,5791 TL | 450 Stokta |
10x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 83,5956 TL - 128,5078 TL | 5898 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 150,1443 TL - 231,1173 TL | 919 Stokta |
14x28
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 317,0078 TL - 487,4773 TL | 37 Stokta |
16x64
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 428,1408 TL - 658,6026 TL | 604 Stokta |
20x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 349,4626 TL - 537,6347 TL | 31 Stokta |
20x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 1.267,3756 TL - 1.689,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25x50
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 2.172,5034 TL - 2.896,6713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35x72
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin