Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863,166 TL - 1.328,0234 TL | 1 Stokta |
16x32
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 343,8895 TL - 529,1113 TL | 2 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 199,3182 TL - 306,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x32
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 473,053 TL - 727,7739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10x40
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 768,7521 TL - 1.182,7965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x28
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 228,1669 TL - 351,1017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 501,246 TL - 771,3747 TL | 1 Stokta |
12x24
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 2.114,806 TL - 2.819,6321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20x40
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 174,4034 TL - 268,1617 TL | 17 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 52,78 TL - 81,3008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5x10
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 123,9182 TL - 190,4669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6x12
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
316 Stainless Steel
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 71,466 TL - 109,8217 TL | 506 Stokta |
10x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 134,4087 TL - 206,5304 TL | 3468 Stokta |
16x32
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 428,1408 TL - 658,6026 TL | 679 Stokta |
20x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 332,7434 TL - 511,7365 TL | 105 Stokta |
16x64
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 861,8547 TL - 1.325,7287 TL | 5 Stokta |
25x50
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 155,0617 TL - 238,6573 TL | 56 Stokta |
12x48
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 349,4626 TL - 537,6347 TL | 31 Stokta |
20x40
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 968,0704 TL - 1.383,0982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30x54
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 159,3234 TL - 244,886 TL | 273 Stokta |
14x56
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin