Çatal ucu veya çatal olarak da anılan Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
Güvenilir ve sağlam bir bağlantı oluşturup aynı zamanda aşınma ve yıpranmaya dirençli olması için tasarlanmıştır. Yüksek yükleri ve stresi kaldırabildiğinden ağır hizmet uygulamaları için uygundur.
Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Bu bileşenler hem sağ hem de sol standart dişli ile mevcuttur. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | Thread hand | Bitir | Malzeme | Diş Tipi | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7191 TL - 25,5704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 119,9843 TL - 184,566 TL | 392 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 40,9782 TL - 63,2704 TL | 4540 Stokta |
10x20
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 31,7991 TL - 48,846 TL | 156 Stokta |
8x32
|
Right Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 1398 Stokta |
10x40
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
|||
| 622,5417 TL - 957,58 TL | 4 Stokta |
14x28
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 1.360,4782 TL - 1.813,8617 TL | 6 Stokta |
16x64
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 1.605,6921 TL - 2.140,7043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35x54
|
Left Hand
|
Gümüş Çinko Kaplamalı
|
Steel
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 172,7643 TL - 265,5391 TL | 1108 Stokta |
8x16
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 856,9373 TL - 1.318,1887 TL | 3 Stokta |
16x32
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 3.508,0669 TL - 4.677,4226 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
25x50
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 478,2982 TL - 735,9695 TL | 1969 Stokta |
12x48
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 725,1513 TL - 1.115,5921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
14x56
|
Right Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 277,3408 TL - 426,8295 TL | 21 Stokta |
10x20
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 84,9069 TL - 130,4747 TL | 85 Stokta |
5x10
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 148,833 TL - 228,8226 TL | 42 Stokta |
6x24
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 266,5226 TL - 409,7826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x32
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 122,9347 TL - 189,1556 TL | 8 Stokta |
5x20
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 174,7313 TL - 268,8173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x16
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 246,853 TL - 379,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
Left Hand
|
Stainless Steel
|
303 Stainless Steel
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin