Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | 8224 Stokta |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | 9810 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 6,361 TL - 6,361 TL | 6000 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | 1242 Stokta |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 9405 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | 32625 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 816 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 375825 Stokta |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 186915 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 5746 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 13500 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 7,2758 TL - 7,2758 TL | 7470 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 300485 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 202669 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 1844000 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 2333 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Gri
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin