Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 2509000 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 9405 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 6,1087 TL - 6,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | 32625 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 816 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 5,625 TL - 5,625 TL | 438270 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 928 Stokta |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 25327 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 13500 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 6084 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 5,3832 TL | 352092 Stokta |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 7,2758 TL - 7,2758 TL | 7470 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 202669 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | 186915 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 7,77 TL - 7,77 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 77400 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Beyaz
|
1
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | 1242 Stokta |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
1
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | 8224 Stokta |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
1