Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M5 9.8 mm LDPE - PIR Gri

Gri LDPE Cıvata Koruma Kapakları, hava koşullarına ve müdahalelere karşı koruma sağlar ve son görünümü güzelleştiren uygun bir seçenektir.
Ürün kodu:

494801

55000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 3,6321 TL
3000 - 4999 2,0755 TL
5000 + 1,4825 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.816,05 TL

500 x 3,6321 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
10.9 mm
d 9.8 mm
H3  5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Cıvata Dişi M5
Tip 1
Renk Gri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin