Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,3567 TL - 248,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 114,3732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 75,2815 TL - 184,4397 TL | 2860 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 33,9608 TL - 83,204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 106,6453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 29,8602 TL - 73,1576 TL | 2400 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 58,2486 TL - 142,7089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 54,0428 TL - 132,4051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 325,478 TL - 325,478 TL | 80 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 59,9307 TL - 146,8304 TL | 200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 118,9153 TL - 291,3426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 143,2031 TL - 350,8477 TL | 50 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 59,9308 TL - 146,8306 TL | 1100 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 997,5857 TL - 2.444,0851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 50,2577 TL - 50,2577 TL | 50 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 111,3452 TL - 272,7957 TL | 50 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 277,995 TL - 277,995 TL | 400 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 634,2992 TL - 634,2992 TL | 40 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 777,076 TL - 1.087,9064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm