Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
124,0673 TL - 303,965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
342.9 mm
382,1905 TL - 936,3668 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
46,0521 TL - 112,8277 TL 3895 Stokta
19.1 mm
300
165.1 mm
76,6483 TL - 187,7885 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
254.0 mm
819,896 TL - 819,896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
167,0704 TL - 409,3224 TL 425 Stokta
25.4 mm
150
406.4 mm
218,7534 TL - 306,2548 TL 180 Stokta
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
298,778 TL - 418,2892 TL 3000 Stokta
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
432,6586 TL - 432,6586 TL 20 Stokta
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
639,9983 TL - 639,9983 TL 4 Stokta
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
568,607 TL - 568,607 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
36,6944 TL - 89,9014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
150
127.0 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
215.9 mm
31,4374 TL - 77,0217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
150
108.0 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL 972 Stokta
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
501,4213 TL - 501,4213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
65,8187 TL - 161,2561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
228.6 mm
33,8556 TL - 82,9464 TL 11875 Stokta
15.9 mm
150
117.5 mm
894,6518 TL - 894,6518 TL 100 Stokta
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL 100 Stokta
15.9 mm
300
95.3 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Siyah Rubber

491712

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 124,0673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Black PP

491718

Fiyat Aralığı
936,3668 TL - 382,1905 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Siyah Rubber

491732

Fiyat Aralığı
112,8277 TL - 46,0521 TL

Stok Seviyeleri
3895 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Siyah Rubber

491710

Fiyat Aralığı
187,7885 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Black PP

491724

Fiyat Aralığı
819,896 TL - 819,896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Teknik özellikler
    32"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Siyah Rubber

491713

Fiyat Aralığı
409,3224 TL - 167,0704 TL

Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Black PP

491715

Fiyat Aralığı
306,2548 TL - 218,7534 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Black PP

491717

Fiyat Aralığı
418,2892 TL - 298,778 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Black PP

491719

Fiyat Aralığı
432,6586 TL - 432,6586 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Teknik özellikler
    22"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Black PP

491722

Fiyat Aralığı
639,9983 TL - 639,9983 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Black PP

491721

Fiyat Aralığı
568,607 TL - 568,607 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Teknik özellikler
    26"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Siyah Rubber

491704

Fiyat Aralığı
89,9014 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Siyah Rubber

491708

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Siyah Rubber

491702

Fiyat Aralığı
77,0217 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Black PP

491714

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
972 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Black PP

491720

Fiyat Aralığı
501,4213 TL - 501,4213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Siyah Rubber

491709

Fiyat Aralığı
161,2561 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Siyah Rubber

491703

Fiyat Aralığı
82,9464 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
11875 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Black PP

491725

Fiyat Aralığı
894,6518 TL - 894,6518 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Teknik özellikler
    34"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Siyah Rubber

491727

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber