Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,3932 TL - 206,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 75,2815 TL - 184,4397 TL | 2860 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 58,2486 TL - 142,7089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 118,9153 TL - 291,3426 TL | 300 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 33,9608 TL - 83,204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 208,0756 TL - 208,0756 TL | 8 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 853,0157 TL - 2.089,8884 TL | 3 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 44,5801 TL - 109,2212 TL | 80 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 101,3567 TL - 248,3239 TL | 950 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 54,0428 TL - 132,4051 TL | 2000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 33,8556 TL - 82,9464 TL | 11875 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 33,8556 TL - 33,8556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 218,7534 TL - 306,2548 TL | 180 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 432,6586 TL - 432,6586 TL | 20 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 65,8187 TL - 161,2561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 167,0704 TL - 409,3224 TL | 425 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 54,0428 TL - 132,4051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 87,2287 TL - 122,1202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 501,4213 TL - 501,4213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin