Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,3473 TL - 246,3473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 472,8228 TL - 472,8228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 25,8649 TL - 25,8649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 36,6944 TL - 89,9014 TL | 810 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 73,9147 TL - 181,0911 TL | 360 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 190,8323 TL - 467,5393 TL | 100 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 46,683 TL - 114,3732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 75,2815 TL - 184,4397 TL | 2860 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 106,6453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 26,4649 TL - 26,4649 TL | 350 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 101,3567 TL - 248,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 54,0428 TL - 132,4051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 27,7574 TL - 27,7574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 43,5287 TL - 106,6453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 853,0157 TL - 2.089,8884 TL | 3 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 27,2317 TL - 27,2317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 43,1081 TL - 43,1081 TL | 7 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 208,0756 TL - 208,0756 TL | 8 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 59,9307 TL - 146,8304 TL | 200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin