Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
28,2831 TL - 28,2831 TL 100 Stokta
15.9 mm
300
95.3 mm
44,7904 TL - 44,7904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
300
155.6 mm
174,6405 TL - 174,6405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
600
419.1 mm
501,4213 TL - 501,4213 TL 20 Stokta
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
117,5486 TL - 117,5486 TL 300 Stokta
28.6 mm
600
330.2 mm
237,5426 TL - 237,5426 TL 30 Stokta
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
91,3682 TL - 223,8521 TL 34255 Stokta
25.4 mm
600
273.1 mm
217,7799 TL - 217,7799 TL 272 Stokta
34.9 mm
600
508.0 mm
501,4213 TL - 501,4213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
819,896 TL - 819,896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
369,6786 TL - 369,6786 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
655,6644 TL - 655,6644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
426,5604 TL - 426,5604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
267,6249 TL - 374,6748 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
91,3682 TL - 223,8521 TL 50 Stokta
26.0 mm
25
270.0 mm
298,778 TL - 418,2892 TL 440 Stokta
36.0 mm
25
620.0 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL 50 Stokta
30.0 mm
25
485.0 mm
254,7585 TL - 624,1586 TL 40 Stokta
33.0 mm
40
515.0 mm
237,0948 TL - 580,8822 TL 50 Stokta
33.0 mm
40
450.0 mm
434,9282 TL - 434,9282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
40
755.0 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Siyah Rubber

491727

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Siyah Rubber

491731

Fiyat Aralığı
44,7904 TL - 44,7904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Siyah Rubber

491757

Fiyat Aralığı
174,6405 TL - 174,6405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Black PP

491763

Fiyat Aralığı
501,4213 TL - 501,4213 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Siyah Rubber

491755

Fiyat Aralığı
117,5486 TL - 117,5486 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Black PP

491759

Fiyat Aralığı
237,5426 TL - 237,5426 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Siyah Rubber

491754

Fiyat Aralığı
223,8521 TL - 91,3682 TL

Stok Seviyeleri
34255 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Siyah Rubber

491758

Fiyat Aralığı
217,7799 TL - 217,7799 TL

Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Black PP

491720

Fiyat Aralığı
501,4213 TL - 501,4213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Black PP

491724

Fiyat Aralığı
819,896 TL - 819,896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Teknik özellikler
    32"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Black PP

491761

Fiyat Aralığı
369,6786 TL - 369,6786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Black PP

491765

Fiyat Aralığı
655,6644 TL - 655,6644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Black PP

491762

Fiyat Aralığı
426,5604 TL - 426,5604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Black PP

491716

Fiyat Aralığı
374,6748 TL - 267,6249 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 270.0 mm DIN 25 DN125 Siyah Corrugated LDPE

492152

Fiyat Aralığı
223,8521 TL - 91,3682 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 620.0 mm DIN 25 DN 400 Siyah Corrugated LDPE

492158

Fiyat Aralığı
418,2892 TL - 298,778 TL

Stok Seviyeleri
440 Stokta
Özellikler
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 485.0 mm DIN 25 DN 300 Siyah Corrugated LDPE

492156

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    25
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Corrugated LDPE
Flanş Koruyucu 515.0 mm DIN 40 DN 300 Siyah PP

492163

Fiyat Aralığı
624,1586 TL - 254,7585 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PP
Flanş Koruyucu 450.0 mm DIN 40 DN 250 Siyah PP

492162

Fiyat Aralığı
580,8822 TL - 237,0948 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PP
Flanş Koruyucu DN 500 40 PP Siyah PP

492166

Fiyat Aralığı
434,9282 TL - 434,9282 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    40
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PP