Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
3,3582 TL - 4,146 TL 306000 Stokta
#8-32
Clear
PC
6.4 mm
3,5044 TL - 4,3266 TL 2000 Stokta
#8-32
Clear
PC
12.7 mm
9.5 mm
4,6106 TL - 6,584 TL 2000 Stokta
#8-32
Clear
PC
25.4 mm
9.5 mm
2,9363 TL - 3,6251 TL 24000 Stokta
#8-32
Clear
PC
6.4 mm
6.4 mm
1,3663 TL - 1,6869 TL 3000 Stokta
Not Threaded
Beyaz
PE
31.8 mm
31.8 mm
1,2339 TL - 1,5234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Not Threaded
Beyaz
PE
25.4 mm
25.4 mm
3,1848 TL - 3,9316 TL 2000 Stokta
#8-32
Clear
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,9326 TL - 1,1513 TL 2000 Stokta
Not Threaded
Beyaz
PE
12.7 mm
12.7 mm
3,4529 TL - 4,2627 TL 1000 Stokta
#8-32
Clear
PC
19.1 mm
9.5 mm
1,1864 TL - 1,4647 TL 1000 Stokta
Not Threaded
Beyaz
PE
15.9 mm
15.9 mm
1,2378 TL - 1,528 TL 2000 Stokta
Not Threaded
Beyaz
PC
10.8 mm
10.8 mm
2,9838 TL - 3,6837 TL 22304 Stokta
#8-32
Clear
PC
9.5 mm
9.5 mm
3,4625 TL - 4,2748 TL 2000 Stokta
#8-32
Clear
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,9575 TL - 1,1824 TL 12000 Stokta
Not Threaded
Beyaz
PE
19.1 mm
19.1 mm
3,388 TL - 4,183 TL 19960 Stokta
#8-32
Clear
PC
9.5 mm
6,0651 TL - 13,6935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
6,8731 TL - 15,4463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
4,4198 TL - 9,936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
4,8384 TL - 10,8781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
4,0498 TL - 9,1034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
  • / 3
Erkek Cilt Vidası #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

010832POST025PC

Fiyat Aralığı
4,146 TL - 3,3582 TL

Stok Seviyeleri
306000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Dişi Cilt Vidası #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

27POST8320500

Fiyat Aralığı
4,3266 TL - 3,5044 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
Dişi Cilt Vidası #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

27POST8321000

Fiyat Aralığı
6,584 TL - 4,6106 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
Dişi Cilt Vidası #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

27POST8320250

Fiyat Aralığı
3,6251 TL - 2,9363 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    8.9 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 31.8 mm (L) 0.390 in PE

27POSTNT1250

Fiyat Aralığı
1,6869 TL - 1,3663 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    31.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    31.8 mm
  • Diş Boyutu
    Not Threaded
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 25.4 mm (L) 0.390 in PE

27POSTNT1000

Fiyat Aralığı
1,5234 TL - 1,2339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.4 mm
  • Diş Boyutu
    Not Threaded
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
Dişi Cilt Vidası #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

27POST8320625

Fiyat Aralığı
3,9316 TL - 3,1848 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 12.7 mm (L) 0.390 in PE

27POSTNT0500

Fiyat Aralığı
1,1513 TL - 0,9326 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    Not Threaded
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
Dişi Cilt Vidası #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

27POST8320750

Fiyat Aralığı
4,2627 TL - 3,4529 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 15.9 mm (L) 0.390 in PE

27POSTNT0625

Fiyat Aralığı
1,4647 TL - 1,1864 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    15.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    Not Threaded
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Erkek Tahrikli 0.425 in (L) 0.437 in PC

27PP001

Fiyat Aralığı
1,528 TL - 1,2378 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    Not Threaded
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
Dişi Cilt Vidası #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

27POST8320375

Fiyat Aralığı
3,6837 TL - 2,9838 TL

Stok Seviyeleri
22304 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
Dişi Cilt Vidası #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

27POST8320875

Fiyat Aralığı
4,2748 TL - 3,4625 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
Yaylı Bağlantı Elemanı Dişi Tahrikli 19.1 mm (L) 0.390 in PE

27POSTNT0750

Fiyat Aralığı
1,1824 TL - 0,9575 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    19.1 mm
  • Diş Boyutu
    Not Threaded
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
Erkek Cilt Vidası #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

010832POST037PC

Fiyat Aralığı
4,183 TL - 3,388 TL

Stok Seviyeleri
19960 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Clear
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191160901VR

Fiyat Aralığı
13,6935 TL - 6,0651 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191200901VR

Fiyat Aralığı
15,4463 TL - 6,8731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070901VR

Fiyat Aralığı
9,936 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191110908VR

Fiyat Aralığı
10,8781 TL - 4,8384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191020908VR

Fiyat Aralığı
9,1034 TL - 4,0498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm