Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 201799 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 31872 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | 242660 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 446 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 20000 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6,6239 TL - 6,6239 TL | 16234 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,9335 TL - 2,9335 TL | 15232 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 12200 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 130158 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,9335 TL - 2,9335 TL | 72216 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 9,652 TL - 9,652 TL | 1828 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 105000 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 729 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 315861 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,2829 TL - 10,2829 TL | 2240 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 3990 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 436374 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | 20250 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin