Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
4,0498 TL - 9,1034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
4,1473 TL - 9,3444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
4,1667 TL - 9,3664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
4,4198 TL - 9,936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
4,4198 TL - 9,936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
6,8731 TL - 15,4463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
6,0651 TL - 13,6935 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
4,0498 TL - 9,1034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
4,8384 TL - 10,8781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL 20000 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
10.0 mm
7,5071 TL - 7,5071 TL 227810 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
25.0 mm
7,812 TL - 7,812 TL 120000 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
30.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
8,4218 TL - 8,4218 TL 8469 Stokta
M6
Beyaz
Nylon
36.0 mm
9,652 TL - 9,652 TL 1828 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
39.0 mm
8,4218 TL - 8,4218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
Nylon 6/6
10.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 12200 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 729 Stokta
M5
Siyah
Nylon
15.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 13338 Stokta
M4
Beyaz
Nylon 6/6
10.0 mm
  • / 3
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191010908VR

Fiyat Aralığı
9,1034 TL - 4,0498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191050901VR

Fiyat Aralığı
9,3444 TL - 4,1473 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191040908VR

Fiyat Aralığı
9,3664 TL - 4,1667 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070908VR

Fiyat Aralığı
9,936 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070901VR

Fiyat Aralığı
9,936 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191200901VR

Fiyat Aralığı
15,4463 TL - 6,8731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191160901VR

Fiyat Aralığı
13,6935 TL - 6,0651 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191020908VR

Fiyat Aralığı
9,1034 TL - 4,0498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191110908VR

Fiyat Aralığı
10,8781 TL - 4,8384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061050001

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082062550001

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
227810 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063050001

Fiyat Aralığı
7,812 TL - 7,812 TL

Stok Seviyeleri
120000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011401

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063650001

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
8469 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063950001

Fiyat Aralığı
9,652 TL - 9,652 TL

Stok Seviyeleri
1828 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063659901

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    28.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061059901

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511301

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
12200 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511401

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
729 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

082041011301

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
13338 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2