Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0498 TL - 9,1034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,1473 TL - 9,3444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 4,1667 TL - 9,3664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,4198 TL - 9,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 4,4198 TL - 9,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 6,8731 TL - 15,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,0651 TL - 13,6935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,0498 TL - 9,1034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,8384 TL - 10,8781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 20000 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,5071 TL - 7,5071 TL | 227810 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 120000 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6,0877 TL - 6,0877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | 8469 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 9,652 TL - 9,652 TL | 1828 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 12200 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 729 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 2,9335 TL - 2,9335 TL | 13338 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin