Menü Arama

Erkek Cilt Vidası 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Beyaz Naylondan imal edilen havşalı kitap vidası bir eşleştirme yuvasıyla (ayrıca sipariş edilmelidir) birlikte kullanılır. Kitap vidaları, eşleştirme parçasına elle veya düz tornavidayla vidalanarak birçok sayfayı birleştirmek üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

082063959901

442 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 9,652 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.413,00 TL

250 x 9,652 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Uzunluğu 39.0 mm
Diş Boyutu M6
Renk Siyah
Kafa Çapı 16.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Vida Tipi Kitap Vidası - Erkek
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin