Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.
It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.
Series Code :SR6513
Seri Kodu: SR6513
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Bitir | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
|||
| 358,83 TL - 398,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
||
| 225,0718 TL - 250,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
||
| 196,7139 TL - 218,571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
||
| 339,6158 TL - 377,351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
||
| 375,6347 TL - 417,3719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
||
| 254,0476 TL - 282,2752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
||
| 482,394 TL - 535,9933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
No Finish
|
||
| 227,8521 TL - 253,169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
No Finish
|
||
| 442,2111 TL - 442,2111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 328,6381 TL - 328,6381 TL | 10 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 440,9802 TL - 440,9802 TL | 10 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 557,7132 TL - 557,7132 TL | 8 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 572,2793 TL - 572,2793 TL | 10 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 804,4401 TL - 804,4401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.685 in
500.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 455,826 TL - 455,826 TL | 10 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 287,8784 TL - 287,8784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 395,0255 TL - 395,0255 TL | 8 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 295,8691 TL - 295,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 413,3869 TL - 413,3869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin