Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.
It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.
Series Code :SR6513
Seri Kodu: SR6513
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Bitir | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538,0184 TL - 538,0184 TL | 10 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 488,1658 TL - 488,1658 TL | 10 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 675,8157 TL - 675,8157 TL | 10 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 328,6381 TL - 328,6381 TL | 10 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 440,9802 TL - 440,9802 TL | 10 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 557,7132 TL - 557,7132 TL | 8 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 762,4577 TL - 762,4577 TL | 5 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 295,8691 TL - 295,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 511,6561 TL - 511,6561 TL | 10 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 395,0255 TL - 395,0255 TL | 8 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 413,3869 TL - 413,3869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 737,1493 TL - 737,1493 TL | 8 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 376,3853 TL - 376,3853 TL | 10 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Siyah
|
Plastik Kaplı; Dokulu
|
||
| 780,1523 TL - 780,1523 TL | 32 Stokta |
19.685 in
500.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 384,2568 TL - 384,2568 TL | 16 Stokta |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 498,7313 TL - 498,7313 TL | 10 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 713,0943 TL - 713,0943 TL | 4 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 341,275 TL - 341,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 460,675 TL - 460,675 TL | 2 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
| 677,9545 TL - 677,9545 TL | 8 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
Doğal renk
|
Anodized
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin