Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 851,8903 TL - 851,8903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.742,3219 TL - 1.742,3219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.722,5035 TL - 1.722,5035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.939,3104 TL - 1.939,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin