Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.448,4327 TL - 1.448,4327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.937,1194 TL - 1.937,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.494,0251 TL - 2.494,0251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.741,2265 TL - 1.741,2265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.652,0937 TL - 1.652,0937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 992,8098 TL - 992,8098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2.112,0985 TL - 2.112,0985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.015,9146 TL - 1.015,9146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.654,2846 TL - 1.654,2846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.480,7795 TL - 2.480,7795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.448,4327 TL - 1.448,4327 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm