A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Delik Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.742,3219 TL - 1.742,3219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.634,4663 TL - 1.634,4663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.010,3375 TL - 1.010,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.017,01 TL - 1.017,01 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 854,0813 TL - 854,0813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.664,1439 TL - 1.664,1439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.440,7642 TL - 1.440,7642 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.466,5382 TL - 2.466,5382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.663,0484 TL - 1.663,0484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 988,3282 TL - 988,3282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.742,3219 TL - 1.742,3219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 854,0813 TL - 854,0813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.636,6572 TL - 1.636,6572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.742,3219 TL - 1.742,3219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 851,8903 TL - 851,8903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.939,3104 TL - 1.939,3104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.015,9146 TL - 1.015,9146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.017,01 TL - 1.017,01 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.724,6946 TL - 1.724,6946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin