20216207
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 9.597,4365 TL |
| 5 - 9 | 8.637,5617 TL |
| 10 - 19 | 8.157,9521 TL |
| 20 + | 7.198,0773 TL |
| Bore dia | Keyway |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 30.0 |
| d2 | 58.0 |
| l1 | 190.0 |
| l2 | 61.0 |
| l3 | 68.0 |
| w1 | 29.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 33.3 |
| Weight g | 2900.0 |
| Malzeme | 304 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin