20215286
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 4 | 7.465,9113 TL |
| 5 - 9 | 6.719,4513 TL |
| 10 - 19 | 6.346,0573 TL |
| 20 + | 5.599,5973 TL |
| Bore dia | Yuvarlak delik |
|---|---|
| d1 tol. H7 | 25.0 |
| d2 | 50.0 |
| l1 | 163.0 |
| l2 | 54.0 |
| l3 | 55.0 |
| w1 | 26.0 |
| Weight g | 2000.0 |
| Malzeme | 304 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin