Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,6622 TL - 6,4771 TL 3000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
4,3125 TL - 4,8016 TL 76755 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL 32266 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
5,5238 TL - 6,3198 TL 3000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 4000 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 4000 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 3500 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
8,3317 TL - 9,2576 TL 105560 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
3,5218 TL - 3,9132 TL 72 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL 38494 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
4,9593 TL - 5,5219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,1719 TL - 5,0282 TL 4859712 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
5,2698 TL - 5,8552 TL 331640 Stokta
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
5,6622 TL - 6,4771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,2698 TL - 5,8552 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-5-19

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

SP3-8-01

Fiyat Aralığı
4,8016 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
76755 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.6 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-13-19

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-18-19

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
32266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 38.1 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-24-19

Fiyat Aralığı
6,3198 TL - 5,5238 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-2-19

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-4-16-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-4-20-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-4-12-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-4-20-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-4-22-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-4-14-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSPM-5-01

Fiyat Aralığı
9,2576 TL - 8,3317 TL

Stok Seviyeleri
105560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSPM-9-01

Fiyat Aralığı
3,9132 TL - 3,5218 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-14-19

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
38494 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

SP3-8-19

Fiyat Aralığı
5,5219 TL - 4,9593 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSPM-20-01

Fiyat Aralığı
5,0282 TL - 4,1719 TL

Stok Seviyeleri
4859712 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSPM-3-01

Fiyat Aralığı
5,8552 TL - 5,2698 TL

Stok Seviyeleri
331640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

DLMSPM-4-19

Fiyat Aralığı
6,4771 TL - 5,6622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

DLMSPM-7-01

Fiyat Aralığı
5,8552 TL - 5,2698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.18 mm