Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,1416 TL - 5,6779 TL 2000 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
22.2 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
28.6 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
31.7 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 4000 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
4.8 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 55476 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
9.5 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 2161680 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
12.7 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,4708 TL - 4,9373 TL 7000 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
11.1 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL 17640 Stokta
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
23.8 mm
9,0421 TL - 9,0421 TL 34420 Stokta
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
4.8 mm
3,8499 TL - 4,282 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
5,1416 TL - 5,6779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-3-10-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-3-16-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-3-14-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-6-14-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-6-18-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.7 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-6-20-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-6-3-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-7-19

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-7-22-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-2-6-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
55476 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-2-8-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
2161680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-7-10-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

LCBS-7-16-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-2-7-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-3-16-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-7-4-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
17640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 23.8 mm PA UL94 V-0 Natural

100037400002

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

100035000002

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
34420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Delik Çapı B
    4.7 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-5-14-19

Fiyat Aralığı
4,282 TL - 3,8499 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-0 Natural

LCBS-8-18-19

Fiyat Aralığı
5,6779 TL - 5,1416 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm