Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

Tip 2 MSPM. UL94 V-0 standardına uygun doğal naylon 6/6, RMS-19 ile mamuldür. Çift kilitli mini destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

MSPM-5-19

71820 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,241 TL
5000 - 9999 6,6679 TL
10000 + 6,3031 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.241,00 TL

1000 x 7,241 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Çift Tırnak Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 3.2 mm
Delik Çapı B 3.2 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 7.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin