Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

Tip 1 MSP. Doğal naylon 6/6, RMS-01 ile mamuldür. Çift kilitli mini destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

MSP-7-01

81500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,6572 TL
5000 + 3,2913 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.657,20 TL

1000 x 3,6572 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitsiz Çift Tırnak Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 3.9 mm
Delik Çapı B 3.9 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.57 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.57 mm
Ara Parça Uzunluğu 11.1 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin