Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Tip 1 MDLSPK1. Çift kilitli devre kartı desteği, iki kartı istenen mesafede alet kullanmadan sıkıca istifleeyerek kurulum süresinden tasarruf sağlar. UL94 V-0 standardına uygun doğal Naylon 6/6, RMS-19 ile mamuldür.
Ürün kodu:

MDLSPK1-18M-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,824 TL
5000 - 9999 6,3031 TL
10000 + 5,9385 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.824,00 TL

1000 x 6,824 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 2.5 mm
Delik Çapı B 2.5 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 2.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 3.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 18.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin