Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

Tip 3 LMSP. Yekpare kilitli devre kartı desteği, uygulamanız için gereken güvenliği sağlar ve aletsiz kurulan bir parçadır. Kanatlı taban daha fazla denge sağlar. UL94 V-2 standardına uygun doğal naylon 6/6, RMS-01 ile mamuldür.
Ürün kodu:

LMSP-10-01

2229175 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,7639 TL
5000 + 4,2876 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.763,90 TL

1000 x 4,7639 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
Gövde Çapı 4.4 mm
Delik Çapı A 3.18 mm
Delik Çapı B 3.18 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.2 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.57 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.57 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.9 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin