Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,387 TL |
5000 - 9999 | 5,8887 TL |
10000 + | 5,5717 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Doğal renk |
---|---|
A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Ok Başlı Parça |
Gövde Çapı | 0.236 in |
Gövde Çapı | 6.0 mm |
Delik Çapı A | 0.157 in |
Delik Çapı A | 4.0 mm |
Delik Çapı B | 0.189 in |
Delik Çapı B | 4.8 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.7 mm |
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.146 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.157 in |
Ara Parça Uzunluğu | 4.0 mm |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin