Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

Tip 4 DLMSPM. UL94 V-0 standardına uygun doğal naylon 6/6, RMS-19 ile mamuldür. Çift kilitli mini destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

DLMSPM-20-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,4771 TL
5000 - 9999 6,0247 TL
10000 + 5,6622 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.477,10 TL

1000 x 6,4771 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 3.2 mm
Delik Çapı B 3.2 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 31.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin