Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

Tip 3 DLMSP. UL94 V-0 standardına uygun doğal naylon 6/6, RMS-19 ile mamuldür. Çift kilitli mini destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

DLMSP-18-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 8,1084 TL
5000 - 9999 7,4285 TL
10000 + 7,0666 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.108,40 TL

1000 x 8,1084 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Daha fazla göster

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
Gövde Çapı 4.6 mm
Delik Çapı A 3.9 mm
Delik Çapı B 3.9 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.6 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 28.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin